产品详情
带制动・带锁定气缸
带任意位置防坠落的SELEX气缸
- 型号
- USC
【耐磨性高的圆形开缝方式】
采用在寿命方面表现出色的新型防坠落机构。
通过对锁紧板施加旋转力M,将在轴向上产生力F,以夹紧活塞杆。

【实现全行程防坠落】
只要在全行程(包括行程端)中活塞杆呈静止状态,无论在任何位置,都可以防坠落。
【解决工件的破损问题】
防止停电等故障导致气缸因自重而坠落。
解决工件等的破损问题。
【锁紧方向2型】
可在前进方向锁紧和后退方向锁紧之间任选其一。
在锁定的反方向上,活塞杆为自由状态,即使夹住工件等,也很容易取出。

| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| USC | 双作用型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 | |
| USC-G1 | 双作用带圈形刮板 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 |
- 搜索条件
- 型号
- U
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品