产品详情
带制动・带锁定气缸
制动单元
- 型号
- JSB3
带中间停止带阀气缸(φ40〜φ180)的制动部10个机种单独销售。可瞬时停止、强力锁紧可动活塞杆的紧凑型功能。可广泛用于各种装置等的安全机构和夹紧机构等用途。
- 行业
- 安全
![](../../src/product_img/product_img_345_vgl7_large.jpg)
【高精度】
因为采用了独创的制动机构,活塞杆停止精度为±1.0mm以下(活塞杆速度300mm/s、空载时)。
有助于提高装置精度。
【强力夹持力】
根据活塞杆径Φ16~Φ45,具有980N~20000N的强力夹持力。
即使因事故原因导致气源断开时,仍能夹紧活塞杆,安全性高。
【优异的耐久性】
实现温和的制动力和优异的耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_1343_5hHW_fg.jpg)
【小形、轻量】
采用铝合金本体的紧凑设计。
![](../../src/features_img/features_img_1346_3LLr_fg.jpg)
【便于手动解除锁紧】
只需拧入螺栓,即可解除锁紧。
![](../../src/features_img/features_img_2283_y8f2_fg.jpg)
型号 | 名称 | 活塞杆径 | 备注 |
---|---|---|---|
JSB3 | 制动单元 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ30, Φ35, Φ40, Φ45 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品