产品详情
锁定单元
线性导轨锁
- 型号
- LMB
【强力夹持力】
备有1175N、1960N、2450N三个机种。
【可紧急时停止】
也可用于停止时的保持及紧急时的停止、防坠落。
【耐环境对策】
作为防尘对策,标配了刮板。
【通过供气解除锁紧】
通过供给空气解除锁定机构,通过排出空气启动锁定机构。(也可手动解除)
【使用示例】
滑台的固定、防坠落。
X-Y滑台的固定、保持。
在任意位置固定、夹持滑台。

| 型号 | 名称 | 使用导轨宽度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LMB | THK(株)制 | 15, 20, 25 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品