产品详情
锁定单元
线性导轨锁
- 型号
- LML
【与线性导轨模块高度相同】
因为和线性导轨模块高度相同,因此可有效使用剩余空间。

【高保持力】
紧凑的阀体,拥有300~1150N的5个机种。
【通过供气解除锁紧】(手动解除选择项“H”)
通过供给空气解除锁定机构,通过排出空气启动锁定机构。

【耐环境对策】(LML-G系列)
作为防尘对策,可选择带刮板型。

【使用示例】
滑台的固定、防坠落、夹持。

| 型号 | 名称 | 使用导轨宽度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LML | 不带刮板型 | 15, 20, 25, 30, 35 | |
| LML-G | 带刮板型 | 15, 20, 25, 30, 35 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品