产品详情
带阀气缸
小型带阀气缸
- 型号
- CKV2
通过普通气缸中口径(φ20〜φ40)的CMK2系列与低功耗、高性能4通阀紧凑一体化制成的带阀气缸。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_315_EgOh_large.jpg)
【集中排气】
可进行集中排气,有助于净化周围环境。
【作业、操作部集中在上面】
将配管·配线部、调速、动作装置全部集中在上面。
安装、操作、维护更容易。
【简单的调速】
设有调速针阀,可轻松地进行调速。
带调整后锁定机构。
【耐腐蚀、长寿命】
采用不锈钢缸筒。
耐腐蚀性优异,寿命长。
【变更动作方式简单】
旋转适配器,可变更通电时伸出与缩回的动作方式。
![](../../src/features_img/features_img_2274_hHjI_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
CKV2 | 双作用·单活塞杆型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25,50,75,100,150,200 | |
CKV2-M | 双作用·防回转型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40 | 25,50,75,100,150,200 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品