产品详情
过滤器
中型主管路过滤器
- 型号
- AF2000
2019年03月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:中型主管路过滤器 AF2系列
采用新材质·新结构,进一步实现低压力损失、长寿命、紧凑化。采用节能滤芯,可轻松更换滤芯,并配备排水器。
【适用空压机】22kW~95kW
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_621_tKiV_large.jpg)
【新一代节能滤芯】
采用百褶结构,实现更大的过滤面积。
![](../../src/features_img/features_img_624_diBJ_fg.jpg)
【简单的模块化连接,节省了空间】
可通过模块组件连接过滤器,节省了安装空间。
![](../../src/features_img/features_img_628_WufL_fg.jpg)
【滤芯更换方便】
更换时无需接触肮脏的滤芯表面。
![](../../src/features_img/features_img_635_XHLY_fg.jpg)
【配备压差指示器】(AF2000P、AF2000M型)
标配滤芯更换时管理所必需的压差指示器。
![](../../src/features_img/features_img_638_O9wX_fg.jpg)
型号 | 名称 | 过滤精度(µm) | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AF2000P | 主管路过滤器 | 1 | 预过滤器 | 2020年03月30日 销售中止 |
AF2000M | 超精密 | 0.01 | 高性能精密过滤器 | 2020年03月30日 销售中止 |
AF2000X | 超精密 | - | 除臭过滤器 | 2020年03月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品