产品详情
气缸开关
气缸开关
- 型号
- SW-T
NEW
可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【NEW】将本质安全型防爆认证开关SW-T5-A、符合UL标准的气缸开关SW-T2YD-UL追加到了产品种类中。
【适用气缸】
标准型:CAC4,CKV2, CMA2, CMK2, HCM, JSC3, JSC4, JSG, JSK2, JSM2, LCG, LCR, LCW, LCX, MRG2, MRL2, RCS2, RCC2, RRC, SCA2, SCG, SCM, SCP※3, SCS2, SRM3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCA2, UCAC2, ULK, 卡爪, 卡盘
交流磁场用:CAC4, JSC3, JSC4, JSG, RCC2, RCS2, SCA2, SCG, SCM, SCS2, SRG3, SRL3, SRM3, SRT3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCAC2, USC, USSD
帯磁环境用:CMK2, SCM, SCG, SCA2, SCS2, SSD2, SSG, SSD, STK, STG, STS/STL, JSG, JSC3, JSC4, USSD, HCM, CAC4, UCAC2, CAC-N, UCAC-N32, RCS2, RCC2, PCC
切削油用:CMK2-G2/G3, HRL-G2/G3, SCA2-G2/G3, SCG-G2/G3, SSD-G2/G3, SSD2-G2/G3, STG-G2/G3, STS-G2/G3, STL-G2/G3
- 行业

可安装在多种气缸上的通用开关。
适用于耐切削油、耐水、耐强磁场等多种环境,产品种类丰富。
【本质安全防爆认证】
为了让用户在日本防爆环境中安全使用,通过了JPEx认证的气缸开关。
(使用时需设置安全栅)

【符合UL标准的气缸开关】
・符合UL/CSA认证标准
・可选择带M12接插件

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SW-T※WL | 提高耐水性气缸开关 | |
| SW-T5※※-A | 防爆认证气缸开关【限定日本销售】 | |
| SW-T2YD※-UL | 符合UL标准的气缸开关 | |
| SW-T2YD | 交流磁场用 | |
| SW-T0Y | 帯磁环境用 | |
| SW-T※YLH | 切削油用 | |
| SW-T1/2/3 | 无触点 | |
| SW-T0/5/8 | 有触点 | |
| SW-T2YF・SW-T3YF | 预防维护气缸用气缸开关 | 2007年12月31日 销售中止 |
| SW-T2YM・SW-T3YM | 预防维护气缸用气缸开关 | 2007年12月31日 销售中止 |
| SW-T2YH※・SW-T2YV※ | 双色显示式无接点 | 2023年12月28日 销售中止 |
| SW-T3YH※・SW-T3YV※ | 双色显示式无接点 | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 气缸开关
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品