HOME 产品信息 产品列表 耐热用开关 产品详情 气缸开关 耐热用开关 型号 SW-E 可在高温环境下使用的耐热用气缸开关。【适用气缸】SCA2-L2T(E0), SSD-T1L(ET0), SSD2-T1L(ET0) 行业 型号生成系统 添加到收藏夹 资料⁄下载电子样本样本PDF安全注意事项CKD plus 仅限会员 相关网页相关产品 产品特点 衍生系列 【环境温度】SW-E0:-10~+120℃SW-ET0:-10~+150℃ 型号 名称 备注 SW-E0端子箱型SW-ET0导线型 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 卡爪、卡盘气缸开关 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索