产品详情
气缸开关
带接插件气缸开关 【接单生产品】
- 型号
- SW-T・SW-K・SW-F・SW-H・SW-V
采用了常用的M8、M12接插件,符合防护等级IP67。
【接单生产品】
- 行业
- 耐环境
【采用M8、M12接插件】
适用No.NECA4202,IEC947-5-2标准。
防护等级:IP67。
【防焊渣附着保护罩】
备有带防焊渣附着保护罩的选择项(K)。
型号 | 名称 | 开关型号 | 备注 |
---|---|---|---|
SW-※ | 2线式 | T0, T2, Y2W, T2YL, K2Y, F2Y | |
SW-T3※ | 3线式 | T3, T3P, T3W | |
SW-※0 | 强磁场 | H0, H0Y, V0 | |
SW-T2YD | 交流磁场 | T2YD |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品