产品详情
缓冲器
线性滑台气缸用缓冲器
- 型号
- SKL
【高效】
支持线性滑台气缸的高效率、高精度。
实现装置的高效化,有助于生产效率的提高。
通过高效、平稳的停止,最大限度地发挥气缸的性能。

【通过平稳停止实现长寿命】
采用采用开缝孔板机构,实现平滑的冲击吸收。
实现理想的三角波形,凭借平稳的吸收特性缓和冲击。

【高维护性】
采用缸体直接接住滑块的构造。
由于无前端盖,可从前端安装,因此可在装有线性滑台气缸的状态下,更换缓冲器。

| 型号 | 名称 | 最大吸收能量(J) | 螺纹尺寸(mm) | 行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL | 基本型 | 0.2, 0.8, 1.2, 3.6 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0 | 3.5, 4.5, 6, 8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 缓冲器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品