产品详情
缓冲器
固定式缓冲器
- 型号
- NCK
是最适用于中、低速伴随推力的工件停止的冲击缓冲装置。
结构上采用高难度的开缝孔板方式,可实现低速范围内的高吸收能力、线性软停止等。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_2357_vAIt_large.jpg)
【适用于推力能量】
可有效吸收气缸等的推力能量。
实现极柔性接触停止。
【低速下也可平滑吸收】
可在低速时进行极出色的平滑冲击吸收。
【紧凑但吸收力大】
设计紧凑、精简,但吸收能量大。
空间效率高的缓冲吸收器。
【开缝孔板】
采用随着活塞的移动,孔板面积平稳变化的结构。
随着行程的变化,开缝孔板的面积慢慢变小,产生更高的阻力,实现平滑的停止。
![](../../src/features_img/features_img_2362_roXw_fg.jpg)
型号 | 名称 | 最大吸收能量(J) | 螺纹尺寸(mm) | 行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NCK-00 | 基本型 | 1~200 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | |
NCK-FA | 法兰型 | 1~200 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品