产品详情
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- SCK
【调整器调节式结构】(SCK-※※-0.3以上)
在全行程范围内显示出大致一定的阻力,可均匀地降低物体的速度。
可通过调整调节阻力的高低,适当地吸收冲击能量。

【可有效用于高速移动、自由坠落】
可有效吸收高速移动(特别是2m/s以上)、自由坠落的能量。

| 型号 | 名称 | 最大吸收能量(J) | 螺纹尺寸(mm) | 行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCK-00 | 基本型 | 0.049~588 | M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0 | 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30 | |
| SCK-FA | 法兰型 | 0.049~588 | M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0 | 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品