产品详情
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- FCK
【3个冲击吸收机构:低速】
单孔孔板结构。
8种机型。

【3个冲击吸收机构:中速】
多孔不规则孔板结构。
12种机型。

【3个冲击吸收机构:高速】
多孔孔板结构。
12种机型。

【高效螺纹加工】
采用散热效果优异的结构,外管经过螺纹加工,表面积较大。
【可在-5~70℃下使用】
通过采用特殊油,可在广泛的温度范围内使用。
| 型号 | 名称 | 最大吸收能量(J) | 螺纹尺寸(mm) | 行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCK-L | 低速 | 1.5~79.3 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25 | |
| FCK-M | 中速 | 1.8~720 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80 | |
| FCK-H | 高速 | 1.8~720 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品