产品详情

过滤器

大型主管路过滤器(无油用)

型号
AF5000

采用不锈钢容器,无须担心生锈,提供洁净的空气。配备节能滤芯,可远程管理。
【适用空压机】95kW~1450kW

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【采用SUS容器】
支持无油化,全部机种均采用SUS304。

【配备节能滤芯】
压力损失减少至以往的1/2。

【臻于极致的排水系统】
采用强制排出且空气零损失的全新自动排水设计。

【可远程管理】
可通过压差开关的警报输出来管理滤芯。

【维护简便】
只需拆卸上部法兰即可轻松更换滤芯。

型号 名称 过滤精度(μm)用途 备注
AF5000P主管路过滤器3预过滤器
AF5000S超精密0.3精密过滤器
AF5000M超精密0.01高性能精密过滤器
AF5000X超精密-除臭过滤器

回到产品一览