产品详情
过滤器
大型主管路过滤器(无油用)
- 型号
- AF5000
采用不锈钢容器,无须担心生锈,提供洁净的空气。配备节能滤芯,可远程管理。
【适用空压机】95kW~1450kW
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_10224_WbI3_large.jpg)
【采用SUS容器】
支持无油化,全部机种均采用SUS304。
![](../../src/features_img/features_img_1993_rcK2_fg.jpg)
【配备节能滤芯】
压力损失减少至以往的1/2。
![](../../src/features_img/features_img_1923_Xufx_fg.jpg)
【臻于极致的排水系统】
采用强制排出且空气零损失的全新自动排水设计。
【可远程管理】
可通过压差开关的警报输出来管理滤芯。
![](../../src/features_img/features_img_1926_Cp6B_fg.jpg)
【维护简便】
只需拆卸上部法兰即可轻松更换滤芯。
![](../../src/features_img/features_img_1929_77Ns_fg.jpg)
型号 | 名称 | 过滤精度(μm) | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AF5000P | 主管路过滤器 | 3 | 预过滤器 | |
AF5000S | 超精密 | 0.3 | 精密过滤器 | |
AF5000M | 超精密 | 0.01 | 高性能精密过滤器 | |
AF5000X | 超精密 | - | 除臭过滤器 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品