产品详情
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STM
【备有适合不同用途的滑动轴承与滚动轴承2种类型】
滚动轴承型(STM-B)的活塞杆防回转精度为±0.08mm。具有高刚性且耐横向负荷性优异的结构。

【最小型号的尺寸为宽度33mm×高度15.5mm】
作为带导杆气缸,是极小的省空间型。

【配管方向除了正面之外,可从后端进行集中配管(选择项)】
配管简洁,气缸开关可视性更高。

【可安装到气缸侧面】
即使在狭窄空间内,也可以并排设置多个气缸。

【最适合小型部件搬送生产线】
最适合定位、夹紧、压入、升降、推动等各种用途。

型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
STM-M | 双作用·单活塞杆型・滑动轴承 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
STM-M | 双作用・单活塞杆型・滑动轴承 洁净规格 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
STM-B | 双作用·单活塞杆型・滚动轴承 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 | |
STM-B-P7 | 双作用・单活塞杆型・滚动轴承 洁净规格 | Φ6,Φ10 | 5, 10, 15, 20 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品