产品详情
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STG
【对应高负荷】
改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。
【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。
【2个方向配管、3种安装类型】
配管处理更简便,气缸开关可视性更高。

【支持广泛的用途与环境】
产品种类丰富,适合各种用途与环境。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| STG-M | 双作用·单活塞杆型 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-B | 双作用·单活塞杆型 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-※-※C | 双作用・橡胶气缓冲型 | Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※C | 双作用・气缓冲型 | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※Q | 双作用・防坠落型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G | 双作用•强力刮板型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G1 | 双作用・圈形刮板型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG2 | 双作用·耐切削油刮板型(NBR) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG3 | 双作用·耐切削油刮板型(FKM) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-※G4 | 双作用・防焊渣附着型 | Φ40,Φ50,Φ63 | |
| STG-MG5 | 双作用•耐环境刮板型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STG-B-P7 | 双作用・单活塞杆 洁净规格 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 |
- 搜索条件
- 型号
- S
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品