产品详情

带导杆气缸

带导杆气缸

型号
STG

实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

行业
  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应高负荷】
改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。

【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。

【2个方向配管、3种安装类型】
配管处理更简便,气缸开关可视性更高。

【支持广泛的用途与环境】
产品种类丰富,适合各种用途与环境。

型号 名称 缸径 备注
STG-M双作用·单活塞杆型Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-B双作用·单活塞杆型Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-※-※C双作用・橡胶气缓冲型Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※C双作用・气缓冲型Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※Q双作用・防坠落型Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G双作用•强力刮板型Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G1双作用・圈形刮板型Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG2双作用·耐切削油刮板型(NBR)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG3双作用·耐切削油刮板型(FKM)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G4双作用・防焊渣附着型Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG5双作用•耐环境刮板型Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-B-P7双作用・单活塞杆 洁净规格Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63

回到产品一览