产品详情
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STS・STL
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。
- 行业

【最大行程400mm】
长行程型STL的Φ8~Φ16对应最大行程200mm、Φ20~Φ80对应最大行程400mm,支持广泛的用途。
【组装装置的精度提高】
附带采用带滑动轴承或滚动轴承的2根导杆。
防回转精度、防跳动精度高,有助于提高组装装置的精度。
【可高负载使用】
附带2根导杆,刚性高,耐横向负载的气缸。
【端板材质选择】
端板材质除了铝(标准)外,还备有钢(选择项)。
【组装装置的小型化】
带导杆,无需另行安装防回转机构,有利于促进组装装置的小型化。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| STS/L -M/B | 双作用·单活塞杆型 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STS/L -※P | 双作用•伸出行程可调型 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※T | 双作用•耐热型 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※T2 | 双作用•密封件材质氟橡胶 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※-※C | 双作用・带橡胶缓冲 | Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※C | 双作用・带气缓冲 | Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※Q | 双作用・防坠落型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※F | 双作用•微速型 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※O | 双作用•低速型 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※G | 双作用•强力刮板型 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
| STS/L -※G1 | 双作用・圈形刮板型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※G2 | 双作用·耐切削油刮板型(NBR) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※G3 | 双作用·耐切削油刮板型(FKM) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※G4 | 双作用・防焊渣附着型 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
| STS/L -※V | 双作用·带阀型 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 带导杆气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品