产品详情
附件
万向节
- 型号
- FJ
对芯、调平更简便
小型,但支持高拉伸、压缩力
带防尘罩

填充润滑剂,不需要给油

摆动角度±5°

| 型号 | 名称 | 螺纹直径 | 适用缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FJ-0 | 基本型 | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 | |
| FJ-L | 脚座型 | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 | |
| FJ-F | 法兰型 | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品