产品详情
附件
简易万向节
- 型号
- FK
对芯、调平更简便
可缩短安装时间
| 型号 | 名称 | 螺纹直径 | 适用气缸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FK-※‐N | 外螺纹型 | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M16×2.0,M20×2.5 | φ12,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100 | |
| FK | 内螺纹型 | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5 | φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,Fφ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 附件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品