产品详情

过滤器

大型主管路过滤器

型号
AF3000

通过过滤器容器(容器)的通用化设计,简化了系统构成。
配备节能滤芯,并标配差压計。
【适用空压机】95kW~1450kW

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【配备节能滤芯】
配备低压损滤芯。压力损失为以往的约1/2。

【标配压差表】
滤芯的需求管理简便。

【标配安装支架】
配管设计、配管作业简便。

【维护简便】
只需拆卸上部法兰即可轻松更换滤芯

型号 名称 过滤精度(μm)用途 备注
AF3000P主管路过滤器3预过滤器
AF3000S超精密过滤器0.3除油份用
AF3000M超精密过滤器0.01高性能除油份过滤器
AF3000X超精密过滤器-除臭过滤器

回到产品一览