产品详情
过滤器
大型主管路过滤器
- 型号
- AF3000
通过过滤器容器(容器)的通用化设计,简化了系统构成。
配备节能滤芯,并标配差压計。
【适用空压机】95kW~1450kW
- 行业
【配备节能滤芯】
配备低压损滤芯。压力损失为以往的约1/2。
【标配压差表】
滤芯的需求管理简便。
【标配安装支架】
配管设计、配管作业简便。
【维护简便】
只需拆卸上部法兰即可轻松更换滤芯
型号 | 名称 | 过滤精度(μm) | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AF3000P | 主管路过滤器 | 3 | 预过滤器 | |
AF3000S | 超精密过滤器 | 0.3 | 除油份用 | |
AF3000M | 超精密过滤器 | 0.01 | 高性能除油份过滤器 | |
AF3000X | 超精密过滤器 | - | 除臭过滤器 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品