产品详情
平行卡爪
平行卡爪
- 型号
- HAP
【轻量紧凑】
采用轴承和特殊凸轮的平行型,可高效夹持。
可发挥强大的夹持力,且本体采用操作简便的轻量紧凑设计。
【无需两用调整】
爪的动作行程长,平行夹持(向心动作)。
无需繁琐的调整。
【安装简便】
安装面有3个方向,可从各个方向进行安装。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HAP-※ | 双作用型 | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-O | 单作用型(常开) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-C | 单作用型(常闭) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品