产品详情
平行卡爪
超小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BSA2
可安装多个的超小型产品。
【动作行程】4mm
- 行业
【高精度、平滑动作】
滑动部采用十字滚柱导向。
施加预压而无松动,可实现高精度的平滑动作。
【超小型】
总长度50mm。宽度25mm。薄度仅10mm的超小型。
最适用于小型工件的搬运、组装。
【安装简便】
可进行侧面安装(螺孔、通孔)、上面安装(螺孔)。
可同时夹紧多个工件进行安装。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
BSA2-※ | 双作用型 | Φ6 | M3 | |
BSA2-※-O | 单作用型(常开) | Φ6 | M3 | |
BSA2-※-C | 单作用型(常闭) | Φ6 | M3 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品