产品详情
平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LHA・LHAG
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
- 行业
- 移载
【高刚性、高精度、长寿命】
采用一体型线性导轨,实现高刚性、高精度和长寿命。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LHA-※ | 双作用型 | - | Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHA-※-O | 单作用型(常开) | - | Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHA-※-C | 单作用型(常闭) | - | Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※ | 双作用型 | 带丁腈橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-O | 单作用型(常开) | 带丁腈橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-C | 单作用型(常闭) | 带丁腈橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-F | 双作用型 | 带氟橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-T | 双作用型 | 带有机硅橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品