产品详情
平行卡爪
十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP
【高精度、平滑动作】
滑动部采用交叉滚子轴承机构。
可实现高精度的平滑动作。
【紧凑高刚性】
滑动部重叠,采用长保持机构,外形紧凑,具有可承受较大力矩负荷的高刚性。
【提高耐环境性】
通过在滑动部安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKP-※ | 双作用型 | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8, Rc1/4 | |
| HKP-※-O | 单作用型(常开) | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | |
| HKP-※-C | 单作用型(常闭) | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | |
| HKP-※-G | 双作用型 | 带丁腈橡胶盖 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品