产品详情
平行卡爪
薄型平行卡爪
- 型号
- HLA・HLB・HLAG・HLBG
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLA・HLAG:15, 20, 25mm
HLB・HLBG:13, 18, 23mm
- 行业

【轴套导向】(HLA・HLAG系列)
采用耐冲击性强的轴套导向。
【大小工件通用】
采用总高度较低的紧凑设计。
爪的动作行程长,无需两用调整。
【十字滚柱型】(HLB・HLBG系列)
十字滚柱型轴承导向,可实现平滑的高精度动作。
【提高耐环境性】(HLAG・HLBG系列)
通过在滑动部安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。
【开闭确认开关】
可安装###处开关。
型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HLA | 双作用型:轴套导向 | - | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
HLB | 双作用型:轴承导向 | - | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
HLAG | 双作用型:轴套导向 | 带丁腈橡胶盖 | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
HLBG | 双作用型:轴承导向 | 带丁腈橡胶盖 | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 |
- 搜索条件
- 型号
- HL
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品