产品详情

薄型平行卡爪

薄型平行卡爪

型号
HLA・HLB・HLAG・HLBG

薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLA・HLAG:15, 20, 25mm
HLB・HLBG:13, 18, 23mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【轴套导向】(HLA・HLAG系列)
采用耐冲击性强的轴套导向。

【大小工件通用】
采用总高度较低的紧凑设计。
爪的动作行程长,无需两用调整。

【十字滚柱型】(HLB・HLBG系列)
十字滚柱型轴承导向,可实现平滑的高精度动作。


【提高耐环境性】(HLAG・HLBG系列)
通过在滑动部安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。

【开闭确认开关】
可安装###处开关。

型号 名称 选择项缸径配管口径 备注
HLA双作用型:轴套导向-Φ12, Φ15, Φ20M5
HLB双作用型:轴承导向-Φ12, Φ15, Φ20M5
HLAG双作用型:轴套导向带丁腈橡胶盖Φ12, Φ15, Φ20M5
HLBG双作用型:轴承导向带丁腈橡胶盖Φ12, Φ15, Φ20M5

回到产品一览