产品详情
平行卡爪
超薄型平行卡爪
- 型号
- HLD
最薄、高刚性。实现强大的夹持力。
【动作行程】12, 16, 20, 30mm
- 行业
- 移载
【超薄型】
W型双气缸,实现超薄型。
【高夹持力】
采用4个气缸,实现高夹持力。
【耐负荷性】
滑动部采用T形槽导轨,提高耐负荷性。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HLD | 双作用型 | Φ8×4, Φ12×4, Φ16×4, Φ20×4 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品