产品详情
平行卡爪
卧式平行卡爪
- 型号
- HCP
【无需两用调整】
爪的动作行程长,平行夹持(向心动作)。
无需繁琐的调整。
【安装简便】
安装面有3个方向,可从各个方向进行安装。
【薄型、轻量紧凑】
本体采用操作简便的薄型设计。
轻量、紧凑。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 产品种类2 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCP | 双作用型 | - | Φ12,Φ20,Φ32 | M5, RC1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品