产品详情
平行卡爪
小型蟹形平行卡爪
- 型号
- HMF
NEW
总高度较低且通用范围广泛的蟹形平行卡爪。
新增加了耐切削油型的种类。
即使在使用切削油等的环境下,耐久性也会提高。
【动作行程】
HMF
标准:30・40・50・70・100mm
长行程:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
标准:30・40・50mm
长行程1:60・80・100・120mm
- 行业
- 移载
![](../../src/product_img/product_img_1460_4QWF_large.jpg)
【小型、轻量、紧凑】
总高度较低,可充分利用有限的空间。
体型简约的紧凑型设计。
【强大夹持力】
采用双活塞结构,实现强大的夹持力。
【长行程】
爪的动作行程长,无需两用调整。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
【耐切削油型】
在产品种类中增加了内置刮板型。
可以搭载提高了耐油性能的耐切削油用气缸开关。
型号 | 名称 | 行程 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HMF | 双作用型 | 20~100mm | Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
HMF-※-L1 | 双作用型 | 60~160mm | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
HMF-※-L2 | 双作用型 | 80~200mm | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
HMF-G | 双作用・耐切削油型 | 30~50mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 | |
HMF-G-※-L1 | 双作用・耐切削油型 | 60~100mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 | |
HMF-G-※-L2 | 双作用・耐切削油型 | 80~120mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品