产品详情

宽幅平行卡爪

小型宽幅平行卡爪

型号
HMF

总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
新增加了耐切削油型的种类。
即使在使用切削油等的环境下,耐久性也会提高。

【动作行程】
HMF
标准:30・40・50・70・100mm
长行程:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
标准:30・40・50mm
长行程1:60・80・100・120mm

行业
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【小型、轻量、紧凑】
总高度较低,可充分利用有限的空间。
体型简约的紧凑型设计。

【强大夹持力】
采用双活塞结构,实现强大的夹持力。

【长行程】
爪的动作行程长,无需两用调整。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

【耐切削油型】
在产品种类中增加了内置刮板型。
可以搭载提高了耐油性能的耐切削油用气缸开关。

型号 名称 行程缸径配管口径 备注
HMF双作用型20~100mmΦ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L1双作用型60~160mmΦ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L2双作用型80~200mmΦ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-G双作用・耐切削油型30~50mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5
HMF-G-※-L1双作用・耐切削油型60~100mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5
HMF-G-※-L2双作用・耐切削油型80~120mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5

回到产品一览