产品详情
平行卡爪
带LM导轨大型蟹形平行卡爪
- 型号
- HMFB
【小型、轻量、紧凑】
总高度较低,可充分利用有限的空间。
体型简约的紧凑型设计。
【强大夹持力】
采用双活塞结构,实现强大的夹持力。
【长行程】
爪的动作行程长,无需两用调整。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 尺寸 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HMFB-※-L1 | 双作用型 | 长行程1 | Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
HMFB-※-L2 | 双作用型 | 长行程2 | Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品