产品详情

宽幅平行卡爪

带LM导轨大型宽幅平行卡爪

型号
HMFB

总高度较低且通用范围广泛的带LM导轨宽幅平行卡爪。
【动作行程】
长行程1:100, 120, 160mm
长行程2:120, 160, 200mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【小型、轻量、紧凑】
总高度较低,可充分利用有限的空间。
体型简约的紧凑型设计。

【强大夹持力】
采用双活塞结构,实现强大的夹持力。

【长行程】
爪的动作行程长,无需两用调整。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

型号 名称 尺寸缸径配管口径 备注
HMFB-※-L1双作用型长行程1Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMFB-※-L2双作用型长行程2Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8

回到产品一览