产品详情
薄型平行卡爪
薄型长行程平行卡爪
- 型号
- HLC
实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。
【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140mm
- 行业

【薄型、大开闭行程】
采用并实现了薄型、高扭矩的双活塞方式。
【高刚性】
线性导轨的导轨间距长,实现了高刚性。
【产品种类丰富】
备用共6种尺寸、11种行程。
可根据用途进行选择。
【安装】
备有正面通孔安装。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 产品种类2 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLC | 双作用型 | - | Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2 | M3, M5 | |
| HLC-※-L1 | 双作用型 | 长行程1 | Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品