产品详情

薄型平行卡爪

薄型长行程平行卡爪

型号
HLC

实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。

【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【薄型、大开闭行程】
采用并实现了薄型、高扭矩的双活塞方式。

【高刚性】
线性导轨的导轨间距长,实现了高刚性。

【产品种类丰富】
备用共6种尺寸、11种行程。
可根据用途进行选择。

【安装】
备有正面通孔安装。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

型号 名称 产品种类2缸径配管口径 备注
HLC双作用型-Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2M3, M5
HLC-※-L1双作用型长行程1Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2M3, M5

回到产品一览