产品详情
平行卡爪
自定心卡爪
- 型号
- BHE
【高精度】
实现自定心精度±0.05mm。
【高刚性、高耐久性】
采用高硬度不锈钢,实现高刚性、高耐久性。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
BHE-※ | 双作用型 | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
BHE-※-D | 双作用型 | 带开量调整机构 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
BHE-※-E | 双作用型 | 带闭量调整机构 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
BHE-※-DE | 双作用型 | 带开闭量调整机构 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- B
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品