产品详情
平行卡爪
机械卡爪
- 型号
- BHA-FC
使用弹簧力夹持外径的机械卡爪。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 9, 11, 15, 20mm
- 行业
- 搬运

【最适用于分度工作台等】
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
【适用于耐热用卡爪】
使用弹簧力夹持外径,不使用密封件,因此最适用于耐热用卡爪。
【高效应对】
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BHA-FC | 机械卡爪 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品