产品详情
支点卡爪
大夹持力广角卡爪
- 型号
- HJD
【广角开闭】
采用广角设计,拾放时无需进行上下动作,定位方便。
【高耐久性、高刚性】
采用活塞导向,重复精度、耐久性、刚性更高。
【夹持力】
采用肘节结构,体积小,夹持力强大。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HJD | 双作用型 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 支点卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品