产品详情
特殊气缸
空气轴承
- 型号
- LBC
采用非接触空气轴承机构的滑动零阻力的空气静压式柔性执行部。通过与电空减压阀(EV)的组合,实现细致精密的负荷控制。
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 安装
【滑动零阻力】
采用完全非接触设计,滑动零阻力,因此可实现高响应、与供给压力成线性比例的推力控制。
【洁净】
动作时完全非接触,因此无发尘。
型号 | 名称 | 推力(N) | 备注 |
---|---|---|---|
LBC-01 | 单作用・加压伸出型 | 1 | |
LBC-05 | 单作用・加压伸出型 | 5 | |
LBC-30 | 单作用・加压伸出型 | 10 |
- 搜索条件
- 型号
- lbc
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品