产品详情
特殊气缸
空气轴承
- 型号
- LBC
【滑动零阻力】
采用完全非接触设计,滑动零阻力,因此可实现高响应、与供给压力成线性比例的推力控制。

【洁净】
动作时完全非接触,因此无发尘。
| 型号 | 名称 | 推力(N) | 备注 |
|---|---|---|---|
| LBC-01 | 单作用・加压伸出型 | 1 | |
| LBC-05 | 单作用・加压伸出型 | 5 | |
| LBC-30 | 单作用・加压伸出型 | 10 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 特殊气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
特殊气缸
【滑动零阻力】
采用完全非接触设计,滑动零阻力,因此可实现高响应、与供给压力成线性比例的推力控制。

【洁净】
动作时完全非接触,因此无发尘。
| 型号 | 名称 | 推力(N) | 备注 |
|---|---|---|---|
| LBC-01 | 单作用・加压伸出型 | 1 | |
| LBC-05 | 单作用・加压伸出型 | 5 | |
| LBC-30 | 单作用・加压伸出型 | 10 |