产品详情

支点卡爪

薄型广角卡爪

型号
HMD

NEW

可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。

新推出了Φ12、Φ20

【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【广角开闭】
采用广角设计,拾放时无需进行上下动作,定位方便。

【夹持力】
采用肘节结构,夹持力强大。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

型号 名称 缸径配管口径 备注
HMD双作用型Φ12~Φ25M3, M5

回到产品一览