产品详情
支点卡爪
广角卡爪
- 型号
- HDL
【打开角度大】
工件与爪不会碰触,因此侵入空间小,无需辅助滑动。
【安装简便】
安装面有3个方向,可从各个方向进行安装。
【轻量、紧凑】
本体轻量紧凑。
具有强大的夹持力。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HDL-※ | 双作用型 | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
HDL-※-O | 单作用型(常开) | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
HDL-※-C | 单作用型(常开:常闭) | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品