产品详情
支点卡爪
支点卡爪
- 型号
- HBL
【轻量、紧凑】
轻量、紧凑,但夹持力强大。
【安装简便】
安装面有3个方向,可从各个方向进行安装。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HBL-※ | 双作用型 | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
| HBL-※-O | 单作用型(常开) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
| HBL-※-C | 单作用型(常开:常闭) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品