产品详情

支点卡爪

滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)

型号
FH500

轻量小型的紧凑尺寸。
【开闭角度】-5°~20°

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【一体型紧凑型本体】
采用气缸一体结构,实现精简化。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

型号 名称 选择项缸径配管口径 备注
FH5※0-D双作用型-Φ10, Φ12, Φ16, Φ20M3、M5
FH5※0-O单作用型(常开)-Φ10, Φ12, Φ16, Φ20M3, M5
FH5※0-Z双作用型内置调速阀Φ10, Φ12, Φ16, Φ20M3、M5

回到产品一览