产品详情
支点卡爪
滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)
- 型号
- FH500
轻量小型的紧凑尺寸。
【开闭角度】-5°~20°
- 行业
【一体型紧凑型本体】
采用气缸一体结构,实现精简化。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FH5※0-D | 双作用型 | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3、M5 | |
FH5※0-O | 单作用型(常开) | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3, M5 | |
FH5※0-Z | 双作用型 | 内置调速阀 | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20 | M3、M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品