产品详情
卡盘
薄型卡盘
- 型号
- CKS
在薄型长行程CKS系列中增加了中空孔型。利用中空孔可以安装推进器、吹气、传感器等,更加方便使用。
【动作行程】
标准:10~32mm
中空型:16~50mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【薄度】
将内部的气缸从以往的纵向配置改成横向配置,行程更长,厚度减半。
可安装在装置内的有限空间中。
【不会扭转的简单结构】
从以往的圆锥齿轮传动式改为直动式,将扭转控制在最小限度,同时也减少了润滑脂用尽时的动作不良。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
【增加中空孔型】
可以在中空中安装推进器、吹气、传感器等。
型号 | 名称 | 缸径(开) | 缸径(闭) | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CKS | 标准 | Φ6×3, Φ10×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3 | Φ8×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3, Φ32×3 | 10~32mm | |
CKS-F | 中空型 | φ12×3, φ16×3, φ20×3, φ25×3, φ40×3 | φ16×3, φ20×3 , φ25×3, φ32×3, φ50×3 | 16~50mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品