产品详情
卡盘
双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力的两爪型。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1372_noJ7_large.jpg)
【高夹持力、高精度】
采用直接驱动方式,实现高夹持力、高精度。
【高刚性】
导轨更长,刚性提高。
【开闭确认传感器】
可安装2处无触点开关。传感器安装槽为2个方向(4根)。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CKLB2 | 双作用型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKLB2-※-O | 单作用型(常开) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKLB2-※-C | 单作用型(常闭) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品