产品详情
卡盘
强力卡盘
- 型号
- CKL2
NEW
三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型
【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm
【夹持力】17~780N
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【高夹持力、高精度】
采用直接驱动方式,实现高夹持力、高精度。
【高刚性】
导轨更长,刚性提高。
【开闭确认传感器】
可安装2处无触点开关。传感器安装槽为2个方向(4根)。
【增加φ16规格】
增加φ16规格,对应小物件的夹持。
【长行程型适用于4尺寸】
增加了比以往约2倍的长行程型,对应大物件的夹持。
型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CKL2 | 双作用型 | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-L1 | 双作用, 长行程 | φ50, φ63, φ80, φ100 | 30~40mm | |
CKL2-※-O | 单作用型(常开) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-C | 单作用型(常闭) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-HC | 防坠落型 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | 8~20mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品